커넥터 제품 목록

필터

6개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_OUTER_DIAMETER_CBX_STR, helpText=여기에서 연결할 케이블의 외부 직경을 선택합니다., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53307_1000_int_02.jpg]
여기에서 연결할 케이블의 외부 직경을 선택합니다.

여기에서 연결할 케이블의 외부 직경을 선택합니다.

케이블 직경

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

커넥터 - SACC-M12MS-5CON-DM 5-8 SH VA - 1440025

커넥터,5-핀,차폐,플러그 직선 M12,인코딩: A,스크류 연결,널 소재: 스테인리스 스틸 1.4404,케이블 글랜드 M16,외부 케이블 직경 5.5 mm ... 8.6 mm

커넥터 - SACC-M12FS-5CON-DM 5-8 SH VA - 1440041

커넥터,5-핀,차폐,소켓 직선 M12,인코딩: A,스크류 연결,널 소재: 스테인리스 스틸 1.4404,케이블 글랜드 M16,외부 케이블 직경 5.5 mm ... 8.6 mm

커넥터 - SACC-M12MS-4QO-0,34-VA - 1440753

커넥터,범용,4-핀,플러그 직선 M12,인코딩: A,IDC 연결,널 소재: 스테인리스 스틸 1.4404,외부 케이블 직경 3.5 mm ... 6 mm

커넥터 - SACC-M12FS-4QO-0,34-VA - 1440766

커넥터,범용,4-핀,소켓 직선 M12,인코딩: A,IDC 연결,널 소재: 스테인리스 스틸 1.4404,외부 케이블 직경 3.5 mm ... 6 mm

커넥터 - SACC-M12MS-4QO-0,75-VA - 1440779

커넥터,범용,4-핀,플러그 직선 M12,인코딩: A,IDC 연결,널 소재: 스테인리스 스틸 1.4404,외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm

커넥터 - SACC-M12FS-4QO-0,75-VA - 1440782

커넥터,범용,4-핀,소켓 직선 M12,인코딩: A,IDC 연결,널 소재: 스테인리스 스틸 1.4404,외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm

6 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166