플러그 조립 프레임 제품 목록

필터

21개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
최신

DIN 레일 마운팅 프레임 - HC-CIF-B06-HFWL-PL - 1424334

HEAVYCON 플러그 마운팅 프레임, 타입 B6 접점 인서트용

최신

DIN 레일 마운팅 프레임 - HC-CIF-B10-HFWL-PL - 1424335

HEAVYCON 플러그 마운팅 프레임, 타입 B10 접점 인서트용

최신

DIN 레일 마운팅 프레임 - HC-CIF-B16-HFWL-PL - 1424336

HEAVYCON 플러그 마운팅 프레임, 타입 B16 접점 인서트용

최신

DIN 레일 마운팅 프레임 - HC-CIF-B24-HFWL-PL - 1424337

HEAVYCON 플러그 마운팅 프레임, 타입 B24 접점 인서트용

최신

DIN 레일 마운팅 프레임 - HC-CIF-B10-HFFD-WH-AL - 1404221

HEAVYCON 플러그 마운팅 프레임, 이중 잠금 래치용 상단부, 이중 잠금 래치가 있는 HC-CIF...BFWD.. 하단부 또는 HC-CIF...BFFD.. 하단부용, 타입 B10 접점 인서트용, 3 mm Allen 스크류 헤드가 있는 M4 스크류 있음, NS35/7,5 DIN 레일용

DIN 레일 마운팅 프레임 - HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - 1404215

HEAVYCON 플러그 마운팅 프레임, 이중 잠금 래치용 상단부, 이중 잠금 래치가 있는 HC-CIF...BFWD.. 하단부 또는 HC-CIF...BFFD.. 하단부용, 2개의 타입 B6 접점 인서트용, 3 mm Allen 스크류 헤드가 있는 M4 스크류 있음, NS35/7,5 DIN 레일용

21 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166