마이크로 인버터용 연결 기술 제품 목록

필터

7개의 결과

제거 도구 - PV-MI-YC-UNLOCKTOOL - 1706514

SUNCLIX micon 트렁크 케이블용 접점 제거 도구

Y 분배기 - PV-MI-YC-1,15-3-12-NA-0,50-OE - 1706518

SUNCLIX micon AC Y-분배기, 3핀, IP67, 20 A/5 A, 600 V, 트렁크 케이블: 1.15 m, 드롭 케이블: 0.5 m, 방진 캡 포함, 북미 버전

보호 캡 - PV-MI-YC-PROTECTION-CAP-TP - 1706610

SUNCLIX micon 트렁크 케이블용 IP 보호 캡, 플러그측, IP67

패치 케이블 - PV-MI-YC-PATCH-1,00-3-12-NA - 1707090

SUNCLIX micon 패치 케이블, 방진 캡을 포함한 트렁크 케이블 연장용, 북미 버전

커넥터 세트 - PV-MI-YC-GC-P-1,00-3-12-NA SET - 1707091

플러그측용 SUNCLIX micon 주전원 커넥터 플러그 세트, 구성품: 주전원 커넥터 플러그, IP 보호 캡 및 접점 제거 도구, 북미 버전

커넥터 세트 - PV-MI-YC-GC-S-1,00-3-12-NA SET - 1707092

소켓측용 SUNCLIX micon 주전원 커넥터 플러그 세트, 구성품: 주전원 커넥터 플러그, IP 보호 캡 및 접점 제거 도구, 북미 버전

하우징 - PV-MI-CABLE SPLICE 3P - 1812403

태양광 패널 전선의 스플라이스 연결 보호용 하우징. IP67 등급의 하우징 내부에서 3개 전선(최대 1.5 - 25 mm²/16 - 4 AWG)의 스플라이스 허용

7 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166