구성, 모니터링 및 진단 제품 목록

필터

10개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SOFTWARE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_TYPE_OF_THE_SOFTWARE_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

소프트웨어의 애플리케이션 타입

소프트웨어 - DIAG+ - 2730307

Diag+, INTERBUS 및 PROFINET 네트워크용 진단 소프트웨어, 추가 적용 분야, 예: 시운전 및 유지 관리.

소프트웨어 - DIAG+ CPY - 2730404

Diag+ 복사 라이센스를 사용하면 Diag+ 소프트웨어를 여러 워크스테이션에 설치하여 병렬로 사용할 수 있습니다. 이 라이센스는 워크스테이션 라이센스입니다. 또한 워크스테이션 풀 라이센스가 필요합니다.

소프트웨어 - DIAG+ DEMO - 2730734

Diag+, INTERBUS 및 PROFINET 네트워크용 진단 소프트웨어(기능 범위가 제한된 데모 버전), 추가 적용 분야, 예: 시운전 및 유지 관리. 데모 버전은 무료로 제공되며 라이센스 키가 필요하지 않습니다. 이 소프트웨어는 “다운로드”에서 다운로드할 수 있는 AUTOMATIONWORX 소프트웨어 제품군의 일부입니다.

소프트웨어 - CONFIG+ - 2868059

INTERBUS 시스템 구성 및 진단용 Config+ 풀 버전

소프트웨어 - CONFIG+ CPY - 2868062

Config+ 복사 라이센스를 사용하면 Config+ 소프트웨어를 여러 워크스테이션에 설치하여 병렬로 사용할 수 있습니다. 또한 단일 사용자 풀 라이센스가 필요합니다. 이 라이센스는 워크스테이션 라이센스입니다.

소프트웨어 - CONFIG+ DEMO - 2868046

기능이 제한된 Config+ 데모 버전(프로젝트를 저장할 수 없음). 데모 버전은 무료로 제공되며 라이센스 키가 필요하지 않습니다. 이 소프트웨어는 “다운로드”에서 다운로드할 수 있는 AUTOMATIONWORX 소프트웨어 제품군의 일부입니다.

소프트웨어 - DIAG+ NETSCAN - 2868075

Diag+ NetScan 풀 버전, 순환 및 동시 네트워크 진단용

소프트웨어 - DIAG+ NETSCAN CPY - 2868088

Diag+ NetScan 복사 라이센스를 사용하면 Diag+ NetScan 소프트웨어를 여러 워크스테이션에 설치하여 병렬로 사용할 수 있습니다. 이 라이센스는 워크스테이션 라이센스입니다. 또한 워크스테이션 풀 라이센스가 필요합니다.

소프트웨어 - DIAG+ NETSCAN DEMO - 2868091

기능이 제한된 Diag+ NetScan 데모 버전(프로젝트를 열고 저장할 수 없음). 데모 버전은 무료로 제공되며 라이센스 키가 필요하지 않습니다. 이 소프트웨어는 “다운로드”에서 다운로드할 수 있는 AUTOMATIONWORX 소프트웨어 제품군의 일부입니다.

소프트웨어 - AX SW SUITE DEMO - 2985660

AUTOMATIONWORX 소프트웨어 제품군은 PC WORX, PC WORX EXPRESS, DIAG+, DIAG+ NETSCAN, CONFIG+, VISU+, WEBVISIT, AX OPC SERVER 등으로 구성된 Automation Worx 자동화 시스템을 위해 최적으로 조정된 포괄적인 소프트웨어 도구 모음입니다. 데모 버전은 무료로 제공되며 라이센스 키가 필요하지 않습니다. “다운로드”에서 다운로드할 수 있습니다.

10 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166