구성, 모니터링 및 진단 제품 목록

필터

10개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SOFTWARE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_TYPE_OF_THE_SOFTWARE_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

소프트웨어의 애플리케이션 타입

  • 추가 옵션
    닫기

    소프트웨어의 애플리케이션 타입



소프트웨어 - DIAG+ - 2730307

Diag+, 진단 소프트웨어, INTERBUS 네트워크용, 적용 영역: 시작, 유지 관리, 제어 데스크 소프트웨어 등에 통합, 32비트 애플리케이션에 통합 가능(ActiveX 지원)

소프트웨어 - DIAG+ CPY - 2730404

Diag+ 복사 라이센스를 사용하면 Diag+ 소프트웨어를 여러 워크스테이션에 설치하여 병렬로 사용할 수 있습니다. 이 라이센스는 워크스테이션 라이센스입니다. 또한 워크스테이션 풀 라이센스가 필요합니다.

소프트웨어 - DIAG+ DEMO - 2730734

Diag+, 진단 소프트웨어(기능이 제한된 데모 버전), INTERBUS 네트워크용, 적용 영역: 시작, 유지 관리, 제어 데스크 소프트웨어 등에 통합, 32비트 애플리케이션에 통합 가능(ActiveX 지원)

소프트웨어 - CONFIG+ - 2868059

INTERBUS 시스템 구성 및 진단용 Config+ 풀 버전

소프트웨어 - CONFIG+ CPY - 2868062

Config+ 복사 라이센스를 사용하면 Config+ 소프트웨어를 여러 워크스테이션에 설치하여 병렬로 사용할 수 있습니다. 또한 단일 사용자 풀 라이센스가 필요합니다. 이 라이센스는 워크스테이션 라이센스입니다.

소프트웨어 - CONFIG+ DEMO - 2868046

기능이 제한된 Config+ 데모 버전(프로젝트를 저장할 수 없음)

소프트웨어 - DIAG+ NETSCAN - 2868075

Diag+ NetScan 풀 버전, 순환 및 동시 네트워크 진단용

소프트웨어 - DIAG+ NETSCAN CPY - 2868088

Diag+ NetScan 복사 라이센스를 사용하면 Diag+ NetScan 소프트웨어를 여러 워크스테이션에 설치하여 병렬로 사용할 수 있습니다. 이 라이센스는 워크스테이션 라이센스입니다. 또한 워크스테이션 풀 라이센스가 필요합니다.

소프트웨어 - DIAG+ NETSCAN DEMO - 2868091

Diag+ NetScan-Demo, 제한된 기능 범위(프로젝트를 열거나 저장할 수 없음)

소프트웨어 - AX SW SUITE DEMO - 2985660

자동화 소프트웨어 제품군은 PC WORX, PC WORX EXPRESS, DIAG+, DIAG+ Netscan, CONFIG+, VISU+, WEBVISIT, AX OPC SERVER 등으로 구성된 Automation Worx 자동화 시스템을 위해 상호 보완적으로 설계된 포괄적인 소프트웨어 도구 모음입니다.

10 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166