컴포넌트 단자대 제품 목록

필터

30개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

연결 수

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전류

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전압

부품 단자대 - PT 2,5-DIO/R-L - 3210237

부품 단자대, 통합 1N4007 다이오드 있음, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 0.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 길이: 48.5 mm, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

부품 단자대 - PT 2,5-DIO/L-R - 3210224

부품 단자대, 통합 1N4007 다이오드 있음, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 0.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 길이: 48.5 mm, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

부품 단자대 - PT 4-DIO 1N 5408/L-R - 3212112

부품 단자대, 통합 다이오드 1N5408 있음, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 1.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 길이: 56 mm, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

부품 단자대 - PT 4-DIO 1N 5408/R-L - 3212125

부품 단자대, 통합 다이오드 1N5408 있음, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 1.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 길이: 56 mm, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

부품 단자대 - PT 2,5-TWIN-DIO/L-R - 3210240

부품 단자대, 통합 1N4007 다이오드 있음, 최대 전류는 다이오드에 따라 결정됩니다. 설치됨: 다이오드 1N 4007, 역전압:1300 V, 최대 연속 전류: 0.5 A, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 0.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 3, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

부품 단자대 - PT 2,5-TWIN-DIO/R-L - 3210253

부품 단자대, 통합 1N4007 다이오드 있음, 최대 전류는 다이오드에 따라 결정됩니다. 설치됨: 다이오드 1N 4007, 역전압:1300 V, 최대 연속 전류: 0.5 A, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 0.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 3, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

부품 단자대 - PT 2,5-QUATTRO-DIO/L-R - 3210266

부품 단자대, 통합 1N4007 다이오드 있음, 최대 전류는 다이오드에 따라 결정됩니다. 설치됨: 다이오드 1N 4007, 역전압:1300 V, 최대 연속 전류: 0.5 A, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 0.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 4, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

부품 단자대 - PT 2,5-QUATTRO-DIO/L-R OG - 3210271

부품 단자대, 통합 1N4007 다이오드 있음, 최대 전류는 다이오드에 따라 결정됩니다. 설치됨: 다이오드 1N 4007, 역전압:1300 V, 최대 연속 전류: 0.5 A, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 0.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 4, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 오렌지색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

부품 단자대 - PT 2,5-QUATTRO-DIO/R-L - 3210279

부품 단자대, 통합 1N4007 다이오드 있음, 최대 전류는 다이오드에 따라 결정됩니다. 설치됨: 다이오드 1N 4007, 역전압:1300 V, 최대 연속 전류: 0.5 A, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 0.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 4, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

부품 단자대 - PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - 3211919

부품 단자대, 통합 다이오드 1N5408 있음, 최대 전류는 다이오드에 따라 결정됩니다. 설치됨: 다이오드 1N 5408, 역전압:1000 V, 최대 연속 전류: 1.5 A, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 1.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 4, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

30 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166