Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
연결 방법
시간 기능
시간 범위
4개의 기능 및 시간 범위(50 ms - 1 h) 조정 가능한 컴팩트 다기능 타이머 릴레이, 스크류 연결방식, 1개의 PDT
4개의 기능 및 시간 범위(50 ms - 1 h) 조정 가능한 컴팩트 다기능 타이머 릴레이, 푸쉬-인 연결방식, 1개의 PDT
컴팩트 임펄스 인코더, 조정 가능한 펄스 및 일시 중지 시간(50 ms - 100 h), 광범위한 전원 공급 장치, 스크류 연결, 1개의 PDT 있음
컴팩트 임펄스 인코더, 조정 가능한 펄스 및 일시 중지 시간(50 ms - 100 h), 광범위한 전원 공급 장치, 푸쉬-인 연결, 1개의 PDT 있음
합계 : 0.0