동축 접점 제품 목록

필터

4개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

동축 접점 - HC-M-04-BU-KOAX-75 - 1686258

동축 접점, 접점 직경: 4.8 mm, 회전, 소켓, 접점 소재: 구리 합금, 접점 표면: 금도금, 케이블 사이즈: 0.14 mm² ... 2.5 mm² AWG 26 ... 14, 파장 임피던스: 75 Ω

동축 접점 - HC-M-04-ST-KOAX-75 - 1686245

동축 접점, 접점 직경: 4.8 mm, 회전, 핀, 접점 소재: 구리 합금, 접점 표면: 금도금, 케이블 사이즈: 0.14 mm² ... 2.5 mm² AWG 26 ... 14, 파장 임피던스: 75 Ω

동축 접점 - HC-M-04-ST-KOAX-50 - 1676815

동축 접점, 접점 직경: 4.8 mm, 회전, 핀, 접점 소재: 구리 합금, 접점 표면: 금도금, 케이블 사이즈: 0.14 mm² ... 2.5 mm² AWG 26 ... 14, 파장 임피던스: 50 Ω

동축 접점 - HC-M-04-BU-KOAX-50 - 1676802

동축 접점, 접점 직경: 4.8 mm, 회전, 소켓, 접점 소재: 구리 합금, 접점 표면: 금도금, 케이블 사이즈: 0.14 mm² ... 2.5 mm² AWG 26 ... 14, 파장 임피던스: 50 Ω

4 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166