밸브 커넥터가 있는 케이블 제품 목록

필터

9개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_VALVE_PLUG_STR, helpText=여기에서 밸브 플러그의 디자인을 선택합니다., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53308_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTION_CIRCUIT_STR, helpText=여기에서 보호 회로 타입을 선택합니다., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/31543_2000_int_02.jpg]

센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P- 1,5-PUO/A-1L-Z OD - 1407287

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR 할로겐-프리,검정색 RAL 9005,선단 탈피 처리,/ 밸브 커넥터 A,있음 1개의 LED,연결 방법 Z 다이오드,케이블 길이: 1.5 m,옥외 용도,스테인리스 스틸 중앙 스크류 및 추가 실리콘 씰(빨간색) 있음

센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P- 3,0-PUO/A-1L-Z OD - 1407288

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR 할로겐-프리,검정색 RAL 9005,선단 탈피 처리,/ 밸브 커넥터 A,있음 1개의 LED,연결 방법 Z 다이오드,케이블 길이: 3 m,옥외 용도,스테인리스 스틸 중앙 스크류 및 추가 실리콘 씰(빨간색) 있음

센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P- 5,0-PUO/A-1L-Z OD - 1407289

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR 할로겐-프리,검정색 RAL 9005,선단 탈피 처리,/ 밸브 커넥터 A,있음 1개의 LED,연결 방법 Z 다이오드,케이블 길이: 5 m,옥외 용도,스테인리스 스틸 중앙 스크류 및 추가 실리콘 씰(빨간색) 있음

센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P-10,0-PUO/A-1L-Z OD - 1407290

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR 할로겐-프리,검정색 RAL 9005,선단 탈피 처리,/ 밸브 커넥터 A,있음 1개의 LED,연결 방법 Z 다이오드,케이블 길이: 10 m,옥외 용도,스테인리스 스틸 중앙 스크류 및 추가 실리콘 씰(빨간색) 있음

센서/액추에이터 케이블 - SAC-5P- 1,5-PUO/AD-2L OD - 1407291

센서/액추에이터 케이블,5-핀,PUR 할로겐-프리,검정색 RAL 9005,선단 탈피 처리,/ 밸브 커넥터 AD(압력 스위치),있음 2개의 LED,케이블 길이: 1.5 m,옥외 용도,스테인리스 스틸 중앙 스크류 및 추가 실리콘 씰(빨간색) 있음

센서/액추에이터 케이블 - SAC-5P- 3,0-PUO/AD-2L OD - 1407292

센서/액추에이터 케이블,5-핀,PUR 할로겐-프리,검정색 RAL 9005,선단 탈피 처리,/ 밸브 커넥터 AD(압력 스위치),있음 2개의 LED,케이블 길이: 3 m,옥외 용도,스테인리스 스틸 중앙 스크류 및 추가 실리콘 씰(빨간색) 있음

센서/액추에이터 케이블 - SAC-5P- 5,0-PUO/AD-2L OD - 1407293

센서/액추에이터 케이블,5-핀,PUR 할로겐-프리,검정색 RAL 9005,선단 탈피 처리,/ 밸브 커넥터 AD(압력 스위치),있음 2개의 LED,케이블 길이: 5 m,옥외 용도,스테인리스 스틸 중앙 스크류 및 추가 실리콘 씰(빨간색) 있음

센서/액추에이터 케이블 - SAC-5P-10,0-PUO/AD-2L OD - 1407294

센서/액추에이터 케이블,5-핀,PUR 할로겐-프리,검정색 RAL 9005,선단 탈피 처리,/ 밸브 커넥터 AD(압력 스위치),있음 2개의 LED,케이블 길이: 10 m,옥외 용도,스테인리스 스틸 중앙 스크류 및 추가 실리콘 씰(빨간색) 있음

덧테쇠 - SAC-VP-SEAL-SIL/RD OD - 1410695

밸브 커넥터 A 및 AD용 씰 세트, 옥외 용도, 실리콘 씰 및 래칭으로 구성

9 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166