사전 조립된 케이블용 모듈형 엔트리 시스템 제품 목록

필터

149개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

케이블 슬리브 - CES-STPG-GY-2X3 - 1410424

케이블 슬리브, 전선 수: 2, 길이: 29.5 mm, 폭: 19.5 mm, 높이: 17 mm, 외부 케이블 직경: 2x 2.4 mm ... 2.7 mm , 색상: 회색

케이블 슬리브 - CES-STPG-GY-2X4 - 1410438

케이블 슬리브, 전선 수: 2, 길이: 29.5 mm, 폭: 19.5 mm, 높이: 17 mm, 외부 케이블 직경: 2x 3.4 mm ... 3.7 mm , 색상: 회색

케이블 슬리브 - CES-STPG-GY-2X7 - 1410110

케이블 슬리브, 전선 수: 2, 길이: 29.5 mm, 폭: 19.5 mm, 높이: 17 mm, 외부 케이블 직경: 2x 6.4 mm ... 6.7 mm , 색상: 회색

케이블 슬리브 - CES-STPG-GY-2X8 - 1410123

케이블 슬리브, 전선 수: 2, 길이: 29.5 mm, 폭: 19.5 mm, 높이: 17 mm, 외부 케이블 직경: 2x 7.4 mm ... 7.7 mm , 색상: 회색

케이블 슬리브 - CES-STPG-GY-2X9 - 1410440

케이블 슬리브, 전선 수: 2, 길이: 29.5 mm, 폭: 19.5 mm, 높이: 17 mm, 외부 케이블 직경: 2x 8.4 mm ... 8.7 mm , 색상: 회색

케이블 슬리브 - CES-STPG-GY-4X5 - 1410136

케이블 슬리브, 전선 수: 4, 길이: 29.5 mm, 폭: 19.5 mm, 높이: 17 mm, 외부 케이블 직경: 4x 4.4 mm ... 4.7 mm , 색상: 회색

케이블 슬리브 - CES-STPG-GY-4X6 - 1410149

케이블 슬리브, 전선 수: 4, 길이: 29.5 mm, 폭: 19.5 mm, 높이: 17 mm, 외부 케이블 직경: 4x 5.4 mm ... 5.7 mm , 색상: 회색

케이블 슬리브 - CES-SRG-BK-2X3 - 1410398

케이블 슬리브, 전선 수: 2, 길이: 29.5 mm, 폭: 19.5 mm, 높이: 17 mm, 외부 케이블 직경: 2x 2 mm ... 2.3 mm , 색상: 검정

케이블 슬리브 - CES-SRG-BK-2X4 - 1410408

케이블 슬리브, 전선 수: 2, 길이: 29.5 mm, 폭: 19.5 mm, 높이: 17 mm, 외부 케이블 직경: 2x 3 mm ... 3.3 mm , 색상: 검정

케이블 슬리브 - CES-SRG-BK-2X7 - 1410084

케이블 슬리브, 전선 수: 2, 길이: 29.5 mm, 폭: 19.5 mm, 높이: 17 mm, 외부 케이블 직경: 2x 6 mm ... 6.3 mm , 색상: 검정

149 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166