BIPV(빌딩 통합 PV) 제품 목록

필터

6개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전류

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GENDER_STR, helpText=, helpImageUrl=]

PV-DB S20-2,5/0,8-2D - 1811239

PV 다이오드 박스, 정격 전류: 5 A, 정격 전압: 1000 V, 폭: 38 mm, 연결 방법: 개방형 케이블 끝, 색상: 검정. Huber & Suhner RADOX® Solar(TÜV) 태양광 케이블만 해당

PV-DB S20-2,5/0,8-CA - 1463065

PV 다이오드 박스, 정격 전류: 5 A, 정격 전압: 1000 V, 폭: 38 mm, 연결 방법: SUNCLIX 미니어처 플러그 삽입 커넥터(소켓/플러그), 색상: 검정. Huber & Suhner RADOX® Solar(TÜV) 태양광 케이블만 해당

PV-JB 2,5/ 1-R 50 PXC - 1705131

PV 연결 부품, 정격 전류: 15 A, 정격 전압: 1000 V, 폭: 40.4 mm, 연결 방법: 스프링 케이지, 색상: 검정. Huber & Suhner RADOX® Solar(TÜV) 태양광 케이블만 해당

PV-JB 2,5/ 1-L 50 PXC - 1705132

PV 연결 부품, 정격 전류: 15 A, 정격 전압: 1000 V, 폭: 40.4 mm, 연결 방법: 개방형 케이블 끝, 색상: 검정. Huber & Suhner RADOX® Solar(TÜV) 태양광 케이블만 해당

커넥터 - PV-CF-P 2,5(+) - 1795323

PV 커넥터, 정격 전류: 15 A, 정격 전압: 1000 V, 연결 방법: 피어스 연결, 색상: 검정. Huber & Suhner RADOX® Solar(TÜV) 태양광 케이블만 해당

커넥터 - PV-CM-P 2,5(-) - 1795336

PV 커넥터, 정격 전류: 15 A, 정격 전압: 1000 V, 연결 방법: 피어스 연결, 색상: 검정. Huber & Suhner RADOX® Solar(TÜV) 태양광 케이블만 해당

6 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166