보드-투-보드 커넥터 제품 목록

필터

132개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TYPE_OF_CONNECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

연결 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PITCH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_AT_20_DEGREES_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

20°C에서의 정격 전류

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRODUCT_FAMILY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STACKING_HEIGHT_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

스택 높이

  • 추가 옵션
    닫기

    스택 높이



최신

SMD 암 커넥터 - FP 1,27/ 12-FV 6,25 - 1714891

SMD 암 커넥터, 정격 전류 20 °C: 1.4 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 12, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 금, 마운팅: SMD납땜

최신

SMD 암 커넥터 - FP 1,27/ 16-FV 6,25 - 1714892

SMD 암 커넥터, 정격 전류 20 °C: 1.4 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 16, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 금, 마운팅: SMD납땜

최신

SMD 암 커넥터 - FP 1,27/ 20-FV 6,25 - 1714893

SMD 암 커넥터, 정격 전류 20 °C: 1.4 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 20, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 금, 마운팅: SMD납땜

최신

SMD 암 커넥터 - FP 1,27/ 26-FV 6,25 - 1714894

SMD 암 커넥터, 정격 전류 20 °C: 1.4 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 26, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 금, 마운팅: SMD납땜

최신

SMD 암 커넥터 - FP 1,27/ 32-FV 6,25 - 1714895

SMD 암 커넥터, 정격 전류 20 °C: 1.4 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 32, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 금, 마운팅: SMD납땜

최신

SMD 암 커넥터 - FP 1,27/ 40-FV 6,25 - 1714897

SMD 암 커넥터, 정격 전류 20 °C: 1.4 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 40, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 금, 마운팅: SMD납땜

최신

SMD 암 커넥터 - FP 1,27/ 50-FV 6,25 - 1714898

SMD 암 커넥터, 정격 전류 20 °C: 1.4 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 50, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 금, 마운팅: SMD납땜

최신

SMD 암 커넥터 - FP 1,27/ 68-FV 6,25 - 1714899

SMD 암 커넥터, 정격 전류 20 °C: 1.4 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 68, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 금, 마운팅: SMD납땜

최신

SMD 암 커넥터 - FP 1,27/ 80-FV 6,25 - 1714901

SMD 암 커넥터, 정격 전류 20 °C: 1.4 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 80, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 금, 마운팅: SMD납땜

최신

SMD 암 커넥터 - FP 1,27/ 12-FH - 1714869

SMD 암 커넥터, 정격 전류 20 °C: 1.4 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 12, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 금, 마운팅: SMD납땜

132 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166