Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
기능
설계
네트워크 인터페이스
전송 속도
연결 방법
보호 수준
PROFINET용 Axioline F 버스 커플러(버스 베이스 모듈 및 플러그 포함)
PROFINET용 Axioline F 버스 커플러, 극한 조건용 버전(버스 베이스 모듈 및 커넥터 포함)
Axioline E,디지털 I/O 장치,PROFINET,M12 빠른 연결 기술,디지털 입력: 8,24 V DC,연결 방법: 4선,디지털 출력: 8,24 V DC,500 mA,연결 방법: 3선,금속 하우징,보호 수준: IP65/IP67
Axioline E,디지털 입력 장치,PROFINET,M12 빠른 연결 기술,디지털 입력: 16,24 V DC,연결 방법: 4선,금속 하우징,보호 수준: IP65/IP67
Axioline E,디지털 I/O 장치,PROFINET,M12 빠른 연결 기술,디지털 입력: 16,24 V DC,연결 방법: 4선,디지털 출력: 16,24 V DC,500 mA,연결 방법: 3선,금속 하우징,보호 수준: IP65/IP67
Axioline E,디지털 I/O 장치,PROFINET,M12 빠른 연결 기술,디지털 입력: 8,24 V DC,연결 방법: 4선,디지털 출력: 4,24 V DC,2 A,연결 방법: 3선,금속 하우징,보호 수준: IP65/IP67
금속 하우징에 들어 있는 Axioline E PROFIBUS 장치, 8개의 IO-Link 포트 및 4개의 디지털 입력 있음, 24 V DC, M12 빠른 연결 기술
Axioline E,디지털 I/O 장치,PROFINET,M12 빠른 연결 기술,디지털 입력: 8,24 V DC,연결 방법: 4선,디지털 출력: 8,24 V DC,500 mA,연결 방법: 3선,플라스틱 하우징,보호 수준: IP65/IP67
합계 : 0.0