Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
DIN 레일 타입
연결 수
마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 1, 연결 수: 6, 길이: 63 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15
마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 12, 길이: 63 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15
마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 3, 연결 수: 18, 길이: 63 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15
마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 4, 연결 수: 24, 길이: 63 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15
마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 5, 연결 수: 30, 길이: 63 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15
마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 6, 연결 수: 36, 길이: 63 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15
마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 7, 연결 수: 42, 길이: 63 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15
마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 8, 연결 수: 48, 길이: 63 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15
마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 1, 연결 수: 4, 길이: 63 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15
마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 8, 길이: 63 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15
합계 : 0.0