미국 시장용 안테나 및 케이블 제품 목록

필터

39개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

주파수 대역

  • 추가 옵션
    닫기

    주파수 대역



안테나 - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-RPSMA - 2885676

전방향 안테나, 900 MHz, 게인: 2 dBi, 극성: 선형, 보호 수준: IP55, 연결: RSMA(수)

안테나 - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - 2867160

전방향 안테나, 900 MHz, 게인: 2 dBi, 극성: 선형, 개방각: h 360°, 보호 수준: IP65, 연결: MCX(수), 2 m 연결 케이블 및 패널 마운트용 마운팅 브래킷 포함

안테나 - RAD-ISM- 900-ANT-OMNI-0-N - 5604160

전방향 안테나, 900 MHz, 게인: 2 dBi, 극성: 선형, 개방각: h 360°, 연결: N(암), 패널 마운트용 마운팅 브래킷 포함

안테나 - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - 2867791

전방향 안테나, 900 MHz, 게인: 5 dBi, 극성: 선형, 개방각: h/v 360°/28°, 보호 수준: IP65, 연결: N(암), 마운팅 브래킷 및 기둥 클립 포함

안테나 - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-5 - 2867199

전방향 안테나, 900 MHz, 게인: 7 dBi, 극성: 선형, 개방각: h/v 360°/30°, 보호 수준: IP65, 연결: N(암), 마운팅 브래킷 및 기둥 클립 포함

안테나 - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - 2885579

전방향 안테나, 900 MHz, 게인: 8 dBi, 극성: 선형, 개방각: h/v 360°/15°, 보호 수준: IP65, 연결: N(암), 마운팅 브래킷 및 기둥 클립 포함

안테나 - RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - 2904801

Omnidirectional antenna, 900 MHz, gain: 2 dBi, polarization: linear, degree of protection: IP65, connection: RSMA (male), incl. 1.8 m / 6 ft. connecting cable and mounting bracket for wall mounting

안테나 - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

전방향 안테나, 868 MHz / 900 MHz, 게인: 2 dBi, 극성: 선형, 개방각: h/v 360°/50°, 보호 수준: IP66, 연결: N(암), 컨트롤 캐비닛 마운트용(옵션 패널 마운팅)

안테나 - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - 2867801

지향성 안테나, 868 MHz / 900 MHz, 게인: 5 dBi, 극성: 선형, 개방각: h/v 168°/78°, 보호 수준: IP65, 연결: N(암), 마운팅 브래킷 및 기둥 클립 포함

안테나 - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 2867814

지향성 안테나, 868 MHz / 900 MHz, 게인: 8.5 dBi, 극성: 선형, 개방각: h/v 100°/62°, 보호 수준: IP65, 연결: N(암), 마운팅 브래킷 및 기둥 클립 포함

39 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166