안테나 및 케이블 제품 목록

필터

47개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

주파수 대역

  • 추가 옵션
    닫기

    주파수 대역



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

안테나 - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

전방향 안테나, 868 MHz, 게인: 4 dBi, 극성: 선형, 개방각: h/v 360°/30°, 보호 수준: IP67, 내해수성, 연결: N(암), 마운팅 브래킷 및 기둥 클립 포함, ATEX 및 IECEx 인증

안테나 - ANT-DIR-868-01 - 2702137

지향성 안테나, 868 MHz, 게인: 3.5 dBi, 극성: 원형, 개방각: h/v 135°/90°, 보호 수준: IP67, 내해수성, 연결: N(암), 마운팅 브래킷 및 기둥 클립 포함, ATEX 및 IECEx 인증

안테나 - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

전방향 특성이 있는 결합 휴대폰 GPS 안테나, SMA 라운드 플러그(GSM/UMTS) 및 R-SMA 라운드 플러그(GPS)가 있는 2 m 안테나 케이블

안테나 - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

GSM UMTS 안테나, 전방향 특성 있음, SMA 원형 커넥터가 있는 2 m 안테나 케이블

안테나 - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

옥외 설치용의 마운팅 브래킷이 있는 다중 대역 휴대폰 안테나 SMA 라운드 플러그가 있는 5 m 안테나 케이블

안테나 - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - 2867461

전방향 안테나, 2.4 GHz, 게인: 2 dBi, 극성: 선형, 개방각: h/v 360°/75°, 보호 수준: IP65, 연결: MCX(수), 1.5 m 연결 케이블 및 패널 마운트용 마운팅 브래킷 포함

안테나 - RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 2867610

지향성 안테나, 2.4 GHz, 게인: 8 dBi, 극성: 선형, 개방각: h/v 75°/70°, 보호 수준: IP55, 연결: SMA(암), 마운팅 브래킷 및 기둥 클립 포함

안테나 - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

전방향 안테나, 2.4 GHz, 게인: 9 dBi, 극성: 선형, 개방각: h/v 360°/15°, 보호 수준: IP65, 연결: N(암), 마운팅 브래킷 및 기둥 클립 포함

안테나 - RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 - 2867885

지향성 안테나, 2.4 GHz, 게인: 19 dBi, 극성: 선형, 개방각: h/v 17°/11°, 보호 수준: IP65, 연결: N(암), 마운팅 브래킷 및 기둥 클립 포함

안테나 - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 2884923

전방향 안테나, 2.4 GHz, 게인: 5 dBi, 극성: 선형, 개방각: h/v 360°/45°, 보호 수준: IP55, 연결: SMA(수)

47 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166