Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
공급 전압
SMS 릴레이 및 시그널링 모듈, 유럽 버전, 모바일 네트워크를 통해 아날로그 및 디지털 값 모니터링, 원격으로 릴레이 출력 전환, SMS 또는 모바일 네트워크 데이터 연결을 통한 통신(전자 메일 전송, 앱), 공급 전압 10 V ... 60 V DC
SMS 릴레이 및 시그널링 모듈, 유럽 버전, 모바일 네트워크를 통해 디지털 값 모니터링, 원격으로 릴레이 출력 전환, SMS 또는 모바일 네트워크 데이터 연결을 통한 통신(전자 메일 전송, 앱), 공급 전압 93 V ... 250 V AC
SMS 릴레이 후속 제품: 모바일 통신 네트워크를 통해 아날로그 및 디지털 값을 모니터링하고 원격으로 릴레이 출력을 전환합니다. SMS 또는 GPRS(전자 메일)를 통해 통신합니다. 공급 전압 범위는 10 V ... 60 V DC입니다.
SMS 릴레이 후속 제품: 모바일 통신 네트워크를 통해 디지털 값을 모니터링하고 원격으로 릴레이 출력을 전환합니다. SMS 또는 GPRS(전자 메일)를 통해 통신합니다. 공급 전압 범위는 93 V ... 250 V AC입니다.
합계 : 0.0