어댑터 제품 목록

필터

39개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



어댑터 - SAC-4P-M 8MS-M12FS - 1519736

어댑터,4-핀,플러그 직선 M8,코딩: A,/ 소켓 직선 M12,코딩: A

밸브 커넥터 - SAC-3P-MS/A-1L-Z SCO - 1458525

밸브 커넥터,3-핀,플러그 직선 M12 SPEEDCON,코딩: A,/ 밸브 커넥터 A,있음 1개의 LED,연결 방법 Z 다이오드

밸브 커넥터 - SAC-3P-MR/B-1L-Z SCO - 1458554

밸브 커넥터,3-핀,플러그 각짐 M12,코딩: A,/ 밸브 커넥터 B (10 mm),있음 1개의 LED,연결 방법 Z 다이오드

이중 밸브 커넥터 어댑터 - SAC-MS/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - 1458114

이중 밸브 커넥터 어댑터,npn,4-핀,PUR/PVC,검정색 RAL 9005,플러그 직선 M12 SPEEDCON,코딩: A,/ 밸브 커넥터 A,있음 1개의 LED,연결 방법 Z 다이오드 및 밸브 커넥터 A,있음 1개의 LED,연결 방법 Z 다이오드,밸브 커넥터 간격: 0.15 m

이중 밸브 커넥터 어댑터 - SAC-MR/0,15-116/2XB-1L-Z SCO - 1458321

이중 밸브 커넥터 어댑터,npn,4-핀,PUR/PVC,검정색 RAL 9005,플러그 각짐 M12 SPEEDCON,코딩: A,/ 밸브 커넥터 B (10 mm),있음 1개의 LED,연결 방법 Z 다이오드 및 밸브 커넥터 B (10 mm),있음 1개의 LED,연결 방법 Z 다이오드,밸브 커넥터 간격: 0.15 m

연결 케이블 - SAC-3P-FS SCO V/.../... - 1406702

연결 케이블,3-핀,다양한 케이블 타입,선단 탈피 처리,/ 소켓 직선 M12 SPEEDCON,코딩: A,케이블 길이: 자유 입력(0.2 ... 40.0 m),밸브 플러그 어댑터용

연결 케이블 - SAC-4P-FS SCO V/.../... - 1406704

연결 케이블,4-핀,다양한 케이블 타입,선단 탈피 처리,/ 소켓 직선 M12 SPEEDCON,코딩: A,케이블 길이: 자유 입력(0.2 ... 40.0 m),이중 밸브 플러그 어댑터용

밸브 커넥터 - SAC-4P-MS/A-1L-Z D SCO - 1458583

밸브 커넥터,4-핀,플러그 직선 M12,코딩: A,/ 밸브 커넥터 A (DESINA),있음 1개의 LED,연결 방법 Z 다이오드

어댑터 - SAC-3P-M 8MS-M12FS - 1519749

어댑터,3-핀,플러그 직선 M8,코딩: A,/ 소켓 직선 M12,코딩: A

어댑터 - SAC-3P-M12MS-M 8FS - 1519752

어댑터,3-핀,플러그 직선 M12,코딩: A,/ 소켓 직선 M8,코딩: A

39 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166