제품 목록 액티브 출력 신호 처리기

필터

4개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

출력 절연 증폭기 - MACX MCR-SL-IDSI-I - 2865971

출력 신호 처리기, HART. 0/4-20 mA 신호를 부하(I/P 컨버터, 컨트롤 밸브, 디스플레이)로 절연 및 전송. 3-way 전기 절연, 단선 인식, IEC 61508에 따른 SIL 2, 스크류 연결.

출력 절연 증폭기 - MACX MCR-SL-IDSI-I-SP - 2924223

출력 신호 처리기, HART. 0/4-20 mA 신호를 부하(I/P 컨버터, 컨트롤 밸브, 디스플레이)로 절연 및 전송. 3-way 전기 절연, 단선 인식, IEC 61508에 따른 SIL 2, 푸쉬-인 연결.

출력 절연 증폭기 - MACX MCR-EX-SL-IDSI-I - 2865405

Ex i 출력 절연 증폭기, HART. 절연을 통해 내부적으로 안전한 0/4-20 mA 신호를 Ex 영역의 부하(I/P 컨버터, 컨트롤 밸브, 디스플레이)로 전송합니다. 3-way 전기 절연, 단선 인식, IEC 61508 규정을 준수하는 SIL 2.

출력 절연 증폭기 - MACX MCR-EX-SL-IDSI-I-SP - 2924032

Ex i 출력 절연 증폭기, HART. 절연을 통해 내부적으로 안전한 0/4-20 mA 신호를 Ex 영역의 부하(I/P 컨버터, 컨트롤 밸브, 디스플레이)로 전송합니다. 3-way 전기 절연, 단선 인식, IEC 61508에 따른 SIL 2, 스프링 케이지 연결방식.

4 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166