미국 시장용 액세서리 제품 목록

필터

13개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

안테나 스플리터 - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

안테나 신호용 2-way 분배기(안테나 스플리터), 2개의 상단 끝 부분에 타입 N 커넥터(암) 및 하단 끝 부분에 타입 N(암) 있음

어댑터 - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

컨트롤 캐비닛 피드스루용 안테나 어댑터, 주파수 범위: 0.3 GHz ... 6 GHz, 보호 수준: IP65, 연결: 2 x N(암)

어댑터 - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

안테나 어댑터, 주파수 범위: 0.3 GHz ... 6 GHz, 연결: N(수) -> SMA(암)

어댑터 - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

안테나 어댑터, 주파수 범위: 0.3 GHz ... 6 GHz, 연결: RSMA(수) -> SMA(암)

어댑터 - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

컨트롤 캐비닛 피드스루용 안테나 어댑터, 주파수 범위: 0.3 GHz ... 6 GHz, 연결: 2 x SMA(암)

어댑터 - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 - 2917324

안테나 어댑터, 주파수 범위: 0.3 GHz ... 6 GHz, 연결: SMA(암) -> SMA(수), 앵글 90°

안테나 케이블 - RAD-CON-MCX-MCX-SS - 2867607

어댑터 케이블, 30 cm, MCX(m) 및 MCX(m)

안테나 케이블 - RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 2885621

Ex Class I, Div. 1 및 2에서의 안테나 설치용 배리어, 76 cm, 타입 RSMA(수) 및 MCX(수), UL listing

마운팅 소재 - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

파손 보호 기능이 있는 OMNI 전방향 안테나의 패널 마운트용 마운팅 소재

서지 보호 장치 - CN-LAMBDA/4-2.2-BB - 2800024

연결 플러그, Lambda/4 기술, 서지 보호로 사용, 동축 신호 인터페이스용. 연결: N 커넥터 암놈 커넥터/수놈 커넥터

13 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166