미국 시장용 액세서리 제품 목록

필터

13개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

안테나 스플리터 - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

안테나 신호용 2-way 분배기(안테나 스플리터), 2개의 상단 끝 부분에 타입 N 커넥터(암) 및 하단 끝 부분에 타입 N(암) 있음

어댑터 - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

어댑터, N(암) -> N(암), 2.4 GHz에서 삽입 감쇠 0.3 dB 이하

어댑터 - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

어댑터, N(수) -> SMA(암), 2.4 GHz에서 삽입 감쇠 0.3 dB 이하

어댑터 - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

어댑터, RSMA(수) -> SMA(암), 2.4 GHz에서 삽입 손실 0.3 dB 이하

어댑터 - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

어댑터, SMA(암) -> SMA(암), 2.4 GHz에서 삽입 감쇠 0.3 dB 이하

어댑터 - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 - 2917324

어댑터, SMA(암) -> SMA(수), 직각, 2.4 GHz에서 삽입 감쇠 0.3 dB 이하

안테나 케이블 - RAD-CON-MCX-MCX-SS - 2867607

어댑터 케이블, 30 cm, MCX(m) 및 MCX(m)

안테나 케이블 - RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 2885621

Ex Class I, Div. 1 및 2에서의 안테나 설치용 배리어, 76 cm, 타입 RSMA(수) 및 MCX(수), UL listing

마운팅 소재 - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

파손 보호 기능이 있는 OMNI 전방향 안테나의 패널 마운트용 마운팅 소재

서지 보호 장치 - CN-UB-70DC-6-SB - 2803153

어태치먼드(Attachment) 플러그, 동축 신호 인터페이스용 서지 보호 있음. 연결: N 커넥터, 수/암

13 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 삼평동
688-1 엠텍 IT 타워 10층
1899-2166