트랜스시버 시스템을 위한 서지 보호용 액세서리 제품 목록

필터

11개의 결과

가스 봉입(Gas-filled) 서지 어레스터 - CN-UB-G1 - 2818203

예비 가스 주입 서지 피뢰기, CN-UB-280DC...용

마운팅 플레이트 - CN-UB/MP - 2818135

예를 들어, 하우징 패널에 CN-UB...를 연결하기 위한 플랜지.

마운팅 플레이트 - CN-UB/MP-90DEG-50 - 2803137

예를 들어, CN-UB...를 하우징 패널에 개별적으로 고정하기 위한 각진 브래킷

어댑터 - ADAPTER KOAX TYP F - 2880972

F 커넥터-어댑터, 플러그-플러그, 스레드 없이 플러그할 수 있음.

커넥터/어댑터 - BNC-DV 50 - 2805038

BNC 커넥터, 2단, NS 32 또는 NS 35/7. 5에 마운팅용, 파장 임피던스: 50 Ohm

커넥터/어댑터 - BNC-DV 75 - 2805083

BNC 커넥터, 2핀, 2단, NS 32 또는 NS 35/7,5에 마운트용, 파장 임피던스: 75 Ω

하우징 - BNC-DV-LG - 2805025

빈 하우징, NS 32 또는 NS 35/7. 5에 마운팅용, 2단

전선 - KBL-SAT/20 - 2880985

연결 케이블 20 cm, F 커넥터, 수 커넥터 있음

가스 봉입(Gas-filled) 서지 어레스터 - SVP 2E- 48AC - 2788919

2-전극 가스 주입 서지 피뢰기, 디자인 H, 정격 전압: 48 V AC

가스 봉입(Gas-filled) 서지 어레스터 - SVP 2E-110AC - 2765534

2-전극 가스 주입 서지 피뢰기, 디자인 H, 정격 전압: 110V AC

11 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166