전원 공급 장치를 위한 서지 보호용 액세서리 제품 목록

필터

30개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

배선 브리지 - FLT-SEC-H MPB-3+1 - 2910501

N/PE 스파크 갭이 있는 3개의 FLASHTRAB SEC HYBRID 낙뢰 어레스터를 TN-S-/TT 시스템용 3+1 회로에 연결하기 위한 배선 브리지. 17.5 mm의 연결 간격, 단상, 8핀, 35 mm² 케이블 사이즈, 중성 전선 브리지로 사용될 경우 필요한 터치손상방지를 위한 안정적인 플라스틱 하우징 있음.

배선 브리지 - MPB 18/1- 2 - 2809209

배선 브리지, 모듈용, 연결 피치 17.5mm, 1상, 2-포지션

배선 브리지 - MPB 18/1- 3 - 2809212

배선 브리지, 모듈용, 연결 피치 17.5mm, 1상, 3-포지션

배선 브리지 - MPB 18/1- 4 - 2809225

배선 브리지, 모듈용, 연결 피치 17.5mm, 1상, 4-포지션

배선 브리지 - MPB 18/1- 5 - 2817864

연결 간격 17.5 mm의 모듈용 배선 브리지, 단상, 5핀

배선 브리지 - MPB 18/1-6/35 - 2908705

연결 간격 17.5 mm의 모듈용 배선 브리지, 단상, 6핀, 35 mm² 케이블 사이즈, 마운트된 엔드 캡 있음

배선 브리지 - MPB 18/1- 6 - 2748564

배선 브리지, 모듈용, 연결 피치 17.5mm, 1상, 6-포지션

배선 브리지 - MPB 18/1- 7 BU - 2856278

배선 브리지, 모듈용, 연결 피치 17.5mm, 1상, 7-포지션, 색상: 파랑

배선 브리지 - MPB 18/1-8/35 - 2908704

연결 간격 17.5 mm의 모듈용 배선 브리지, 단상, 8핀, 35 mm² 케이블 사이즈, 마운트된 엔드 캡 있음

배선 브리지 - MPB 18/1- 8 - 2748577

배선 브리지, 모듈용, 연결 피치 17.5mm, 1상, 8-포지션

30 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166