MCR 기술을 위한 서지 보호용 액세서리 제품 목록

필터

21개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

커버 - TTC-3-LCP - 2908843

TERMITRAB complete TTC-3... 단자대의 행 터미네이션용 엔드 커버

커버 - TTC-6-LCP - 2908729

TERMITRAB complete TTC-6... 단자대의 행 터미네이션용 엔드 커버

분리판 - TTC-EX-PP - 1011977

TTC-EX 시스템에서 원격 시그널링 모듈과 서지 보호 사이에 50 mm의 간극을 확보하기 위한 NS-35/7,5 DIN 레일용 격판.

퓨즈 홀더 - TTC-6-FC-UT - 1054762

스크류 연결 기술이 적용된 TERMITRAB complete 제품군의 서지 보호 장치용 퓨즈 캐리어. TTC-6 하우징에서 다단 연결 가능. 기존 5x20 mm 미니어처 퓨즈용.

분리판 - PT-IQ-EX-H-PP - 2905024

PT-IQ-EX 시스템에서 컨트롤러 및 서지 보호 간 50 mm의 간극을 확보하기 위한 NS-35/7,5 절연 DIN 레일(DIN 레일은 AB/NS 지지 브래킷을 사용하여 절연됨)용 격판

분리판 - PT-IQ-EX-L-PP - 2905023

PT-IQ-EX 시스템에서 컨트롤러 및 서지 보호 간 50 mm의 간극을 확보하기 위한 NS-35/7,5 DIN 레일용 격판

DIN 레일 버스 커넥터 - PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - 2906878

서지 보호 모듈이 스냅될 경우 원격 시그널링 및 전원 공급 장치를 설정하기 위한 PT-IQ 시스템용 DIN 레일 커넥터

플러그 삽입 브리지 - PT-IQ-JUMPER-2.0 - 2906879

PT-IQ 기본 부품용 점퍼, 보호 플러그가 삽입되지 않은 경우 PT-IQ-PTB의 오류 메시지 방지용.

서지 보호 기본 부품 - PT-IQ-5-EX-BE-UT - 2905497

보호 플러그 PLUGTRAB PT-IQ-2X2-EX용 베이스 부품

서지 보호 기본 부품 - PT-IQ-3-EX-BE-UT - 2905496

보호 플러그 PLUGTRAB PT-IQ-1X2-EX용 베이스 부품

21 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166