정보 기술을 위한 서지 보호용 액세서리 제품 목록

필터

12개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

패치 케이블 - FL CAT6 PATCH 0,5 - 2891288

패치 케이블, CAT6, 사전 조립됨, 0.5 m

패치 케이블 - FL CAT6 PATCH 1,0 - 2891385

패치 케이블, CAT6, 사전 조립됨, 1.0 m

스크류 종료 블록 - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

보호 플러그 CT 및 CTM의 수용을 위한 분리 접점이 있는 스크류 터미네이션 블록. MCR 및 통신 시스템에서 사용. 설계: 10개의 이중 전선

매거진 - CTM 10-MAG - 2838610

최대 10개의 LSA-PLUS 보호 플러그(COMTRAB CTM) 수용을 위한 접지 레일이 있는 매거진, CT-TERMIBLOCK 또는 LSA-PLUS 분리 스트립에 삽입용

분리 스트립 - CT 10-TL - 2765356

LSA-PLUS 분리 스트립, CTM 및 CT 10 보호 모듈 수용. 버전: 10개 이중 도체, 치수 A: 124mm.

매거진 - CT 10-2/2-GS - 2765398

일반 보호 매거진 CT, 20개 2-전극 가스 주입 서지 피뢰기 수용, 유형 H, 비어 있음. 버전: 10개 이중 도체

매거진 - CT 10-2/2-GS/3E - 2765408

일반 보호 카드 케이지 CT, 10개 3-전극 가스 주입 서지 피뢰기 수용, 비어 있음. 버전: 10개 이중 도체

매거진 - CT 10-2/2-GS/3E-110AC - 2920829

10개의 이중 전선용 LSA-PLUS 후속 비정밀 보호 매거진, 10개의 3-전극 가스 봉입(Gas-filled) 서지 어레스터 장착됨

접지 레일 - CT 1-10-ES - 2765547

접지 레일, CTM 보호 플러그용, LSA-PLUS 분리 스트립과 함께 사용할 경우. 버전: 10개 이중 도체

서지 보호 PCB - D-LAN-19"-D-P - 2880192

""D-LAN-19""..."" 제품용 교체 PCB. RJ45 연결 소켓 포함한 Cat.5/EN 50 17 3(100Base-T)에 따른 데이터 인터페이스에 대한 서지 보호 포트 4개가 있는 조립품.

12 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166