모듈형 세이프티 릴레이 시스템 액세서리 제품 목록

필터

6개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTER_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 버스 커넥터 - PSR-TBUS-TP - 2981716

모듈형 세이프티 릴레이 시스템(PSR-SDC4)과 함께 사용되는 PSR-TBUS DIN 레일 커넥터용 블라인드 플러그

DIN 레일 버스 커넥터 - PSR-TBUS - 2890425

세이프티 스위칭 장치용 DIN 레일 커넥터, 공급/제어/모니터링용(모듈에 따라 다름)

단락 회로 커넥터 - SAC-2P-M12MS ASI TR - 1539570

단락-회로 플러그, 세이프티 제한 스위치용 PSR-SACB 센서 박스의 사용되지 않는 슬롯 브리징용

Zack 마커 스트립 - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128

Zack 마커 스트립, 스트립, 흰색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 18 mm, 글자 입력 필드 크기: 18 x 5 mm, 개별 레이블 수: 5

Y 분배기 - IB L2-M ADAP 1/1 M12 - 2819163

Y 플러그, 루프 2(M12)가 있는 루프 2 S 라인 모듈 연결용

6 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166