QPD 설치 시스템용 액세서리 제품 목록

필터

57개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

코딩 프로파일 - CP QPD 4X2,5 - 1425950

키 연결 프로파일, 빨간색, QUICKON 돔 및 커넥터에 삽입용, 90° 단위로 배치 가능

인그레이빙 소재 - GPE 13X 9 WH - 0806932

인그레이빙 소재, 시트, 흰색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: PLOTMARK, 인그레이빙 장치, CMS-P1-PLOTTER, P1 인그레이빙 장치, 마운팅 타입: 접착식, 글자 입력 필드 크기: 13 x 9 mm, 개별 레이블 수: 120

플라스틱 라벨 - EMLP (13X9)R - 0819453

플라스틱 라벨, 롤, 흰색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, 마운팅 타입: 접착식, 글자 입력 필드 크기: 13 x 9 mm, 개별 레이블 수: 500

다이애거널 커터 - MICROFOX-SB - 1212489

전자 다이애거널 커터, 라운드 헤드, 챔퍼 없음, 스프링 방식, 고광택 및 윤활 처리, 이중 재질 그립, 커팅 용량: 소프트 0.2 - 2.0 mm; 미디엄 하드 1.2mm; 하드 0.5 mm 직경

폐쇄 캡 - SEALING PLUG 14X22 RD - 1400270

폐쇄 캡, 소재: PA, 스레드용 플러그형, 색상: 빨간색

폐쇄 캡 - SEALING PLUG 10X16 RD - 1400284

폐쇄 캡, 소재: PA, 스레드용 플러그형, 색상: 빨간색

절연 슬리브 - PT/FS 2,8 - 1406700

절연 슬리브, 터치 손상 방지, 2.8 슬립-온 슬리브보다 먼저 전선에 삽입

삽입 씰 - Q-T-EDG-K - 1580011

QUICKON T-분배기용 삽입 씰, 가는 전원 전선의 IP65 밀폐용(9 - 11 mm)

삽입 씰 - Q-T-EDG-M - 1580024

QUICKON T-분배기용 삽입 씰, 가는 전원 전선의 IP65 밀폐용(10 - 12.5 mm)

삽입 씰 - Q-T-EDG-G - 1580037

QUICKON T-분배기용 삽입 씰, 가는 전원 전선의 IP65 밀폐용(11.5 mm ... 14 mm)

57 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166