제품 목록 부속품 안전 제어 기술

필터

11개의 결과

프로그램 / 구성 메모리 - SD FLASH 2GB AXC EASY SAFE PRO - 2403730

내부 Flash 메모리 확장용 프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 2 GB, SafetyBridge 솔루션의 간단한 웹 기반 구성 및 시운전용 라이센스 키 및 애플리케이션 프로그램 있음, Modbus/TCP, PROFINET 및 전자 메일을 통한 통신 포함.

메모리 - CF FLASH 256MB - 2988780

프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 256 MB

메모리 - CF FLASH 256MB APPLIC A - 2988793

프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 256 MB, 기능 블록 라이브러리용 라이센스 키 있음, SNMP, SQL, 무선, 모션 기능 등에 사용

메모리 - CF FLASH 256MB PDPI BASIC - 2700549

프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 256 MB, 자체 최적화 기능(예: 가열 및 냉각 기능, 유압 방식 이동 등)이 있는 정밀 멀티 채널 컨트롤용 PDPI - BASIC 기능 블록의 라이센스를 위한 라이센스 키 있음

메모리 - CF FLASH 256MB PDPI PRO - 2700550

프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 256 MB, 자체 최적화 기능(예: 설정점 처리, 가열 및 냉각 기능 등)이 있는 정밀 멀티 채널 컨트롤용 PDPI - PRO 기능 블록의 라이센스를 위한 라이센스 키 있음

메모리 - CF FLASH 2GB - 2701185

프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 2 GB

메모리 - CF FLASH 2GB APPLIC A - 2701189

프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 2 GB, 기능 블록 라이브러리용 라이센스 키 있음, SNMP, SQL, 무선, 모션 기능 등에 사용

팬 - RFC DUAL-FAN - 2730239

원격 필드 컨트롤러 RFC 430 ETH-IB / RFC 450 ETH-IB용 팬 모듈

팬 - RFC FAN MODULE - 2404085

RFC 480S PN 4TX 및 RFC 4072S 원격 필드 컨트롤러용 팬 모듈.

연결 케이블 - COM CAB MINI DIN - 2400127

연결 케이블, 컨트롤러를 PC Worx용 PC(RS-232)에 연결하기 위해 사용, 흐름 제어 있음, 3 m 길이

11 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166