컨트롤러용 액세서리 제품 목록

필터

47개의 결과

프로그램 / 구성 메모리 - SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - 1043501

PLC의 파일 시스템에 애플리케이션 프로그램 및 기타 파일을 저장하기 위한 프로그램 및 구성 메모리.

프로그램 / 구성 메모리 - SD FLASH 2GB ATVISE - 2400088

프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 2 GB, AtVise의 WebMI용 라이센스 키 있음

프로그램 / 구성 메모리 - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 2 GB, 기능 블록 라이브러리용 라이센스 키 있음, SNMP, SQL, 무선, 모션 기능 등에 사용

프로그램 / 구성 메모리 - SD FLASH 2GB APPLIC B - 2402855

프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 2 GB, 상위 애플리케이션용 라이센스 키 있음(예: OPC UA 라이센스용). 1개의 APPLIC A 라이센스가 포함되어 있습니다.

프로그램 / 구성 메모리 - SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE - 2400089

프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 2 GB, 기능 블록 라이브러리용 라이센스 키 있음, AtVise의 WebMI, SNMP, SQL, 무선, 모션 기능 등에 사용

프로그램 / 구성 메모리 - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

라이센스 키 및 Emlog 애플리케이션이 있는 프로그램 메모리(SD 카드), ILC 191 ME/AN 인라인 컨트롤러에 사용. Emlog 애플리케이션은 펄스, 아날로그 값 및 Modbus/RTU를 통해 측정 장치의 데이터를 읽는 데 사용됩니다. 웹 기반 인터페이스를 사용하여 채널/장치와 상위 레벨 시스템에 대한 연결을 구성할 수 있습니다.

프로그램 / 구성 메모리 - SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL - 2400327

프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 2 GB, 라이센스 키 및 애플리케이션 프로그램 있음, 낙뢰 제어용.

프로그램 / 구성 메모리 - SD FLASH 2GB 61850 - 2400435

프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 2 GB, IEC 61850 통신용 라이센스 키 있음

프로그램 / 구성 메모리 - SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 - 2400436

프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 2 GB, IEC 61850 통신 및 기능 블록 라이브러리용 라이센스 키 있음, SNMP, SQL, 무선, 모션 기능 등에 사용

47 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166