모듈형 컨트롤러용 액세서리 제품 목록

필터

108개의 결과

프로그램 / 구성 메모리 - SD FLASH 2GB ATVISE - 2400088

프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 2 GB, AtVise의 WebMI용 라이센스 키 있음

프로그램 / 구성 메모리 - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 2 GB, 기능 블록 라이브러리용 라이센스 키 있음, SNMP, SQL, 무선, 모션 기능 등에 사용

프로그램 / 구성 메모리 - SD FLASH 2GB APPLIC B - 2402855

프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 2 GB, 상위 애플리케이션용 라이센스 키 있음(예: OPC UA 라이센스용). 1개의 APPLIC A 라이센스가 포함되어 있습니다.

프로그램 / 구성 메모리 - SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE - 2400089

프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 2 GB, 기능 블록 라이브러리용 라이센스 키 있음, AtVise의 WebMI, SNMP, SQL, 무선, 모션 기능 등에 사용

프로그램 / 구성 메모리 - SD FLASH 2GB APPLIC A M-W - 2701976

프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 2 GB, 조선업 및 풍력 발전 분야의 기본 기능 블록 라이브러리용 라이센스 키 있음

프로그램 / 구성 메모리 - SD FLASH 2GB APPLIC B M-W - 2701978

프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 2 GB, 조선업 및 풍력 발전 분야의 확장된 기능 블록 라이브러리용 라이센스 키 있음

최신

프로그램 / 구성 메모리 - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Program memory (SD card) with license key and Emlog application, for use with an ILC 191 ME/AN Inline controller. The Emlog application is used to read from measuring devices via pulses, analog values, Modbus/RTU. The web-based interface can be used to configure the channels/devices and the connection to a higher-level system.

프로그램 / 구성 메모리 - SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL - 2400327

프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 2 GB, 라이센스 키 및 애플리케이션 프로그램 있음, 낙뢰 제어용.

프로그램 / 구성 메모리 - SD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR - 2400182

프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 2 GB, 라이센스 키 있음, 무효 전력 제어용 애플리케이션 라이브러리용(Solarworx).

108 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166