충전 시스템용 액세서리 제품 목록

필터

24개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=표준(또는 규정), 제품 승인 또는 설계 시에 따름, helpImageUrl=]

보호 커버 - EV-T2SC-EM - 1627635

인프라 소켓 아웃렛용 자동 폐쇄 보호 커버, 타입 2, IEC 62196-2, 전면부 마운팅, 전면부에 스크류로 고정, 전면부 보호 커버 스크류 연결

보호 커버 - EV-T2SC-EMF - 1069199

인프라 소켓 아웃렛용 자동 폐쇄 보호 커버, 타입 2, IEC 62196-2, 전면부 마운팅, 전면부에 스크류로 고정, 전면부 보호 커버 스크류 연결, 고정 홀의 전면부, 전면부 고정 홀

보호 커버 - EV-T2SC - 1405217

인프라 소켓 아웃렛용 자동 폐쇄 보호 커버, 타입 2, IEC 62196-2, 전면부 마운팅, 전면부에 스크류로 고정, 후면부 보호 커버 스크류 연결, M5 스레드

보호 커버 - EV-T2SC - 1627780

인프라 소켓 아웃렛용 자동 폐쇄 보호 커버, 타입 2, IEC 62196-2, 전면부 마운팅, 전면부에 스크류로 고정, 후면부 보호 커버 스크류 연결, M5 스레드

보호 커버 - EV-GBSCO - 1623415

인프라 소켓 아웃렛용 자동 개방 보호 커버, GB/T, 타입 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, 전면부 마운팅, 인프라 소켓 아웃렛의 측면, 후면부 보호 커버 스크류 연결

보호 커버 - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

인프라 소켓 아웃렛용 자동 폐쇄 보호 커버, GB/T, 타입 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, 전면부 마운팅, 인프라 소켓 아웃렛의 오른쪽 또는 왼쪽, 후면부 보호 커버 스크류 연결

보호 커버 - EV-GBSC - 1623416

인프라 소켓 아웃렛용 자동 폐쇄 보호 커버, GB/T, 타입 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, 전면부 마운팅, 인프라 소켓 아웃렛의 오른쪽 또는 왼쪽, 후면부 보호 커버 스크류 연결

고정 프레임 - EV-T2SF-EM - 1627637

인프라 소켓 아웃렛용 고정 프레임, 타입 2, IEC 62196-2, 전면부 마운팅, 후면부에 스크류로 고정, 전면부 보호 커버 스크류 연결

패널 마운팅 프레임 - EV-T2SF - 1405218

인프라 소켓 아웃렛용 패널 마운팅 프레임, 타입 2, IEC 62196-2, 전면부 마운팅, 후면부에 스크류로 고정, 전면부 보호 커버 스크류 연결, M5 스레드

24 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166