충전 케이블용 액세서리 제품 목록

필터

9개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=표준(또는 규정), 제품 승인 또는 설계 시에 따름, helpImageUrl=]

파크 포지션 - EV-T1AC-PARK - 1624139

충전소(EVSE)의 파킹 위치로 사용되는 차량 커넥터용 리테이너, 타입 1, SAE J1772, 전면부 마운팅

파크 포지션 - EV-GBDC-PARK-SW - 1623497

충전소(EVSE)의 파킹 위치로 사용되는 차량 커넥터용 리테이너, GB/T, GB/T 20234.3, 전면부 마운팅

파크 포지션 - EV-GBDC-PARK-R - 1623496

충전소(EVSE)의 파킹 위치로 사용되는 차량 커넥터용 리테이너, GB/T, GB/T 20234.3, 전면부 마운팅

파크 포지션 - EV-GBDC-PARK - 1623770

충전소(EVSE)의 파킹 위치로 사용되는 차량 커넥터용 리테이너, GB/T, GB/T 20234.3, 전면부 마운팅

파크 포지션 - EV-T2CCS-PARK - 1624153

충전소(EVSE)의 파킹 위치로 사용되는 차량 커넥터용 리테이너, CCS 타입 2, IEC 62196-3, 전면부 마운팅

파크 포지션 - EV-T1CCS-PARK - 1624143

충전소(EVSE)의 파킹 위치로 사용되는 차량 커넥터용 리테이너, CCS 타입 1, SAE J1772, 전면부 마운팅

파크 포지션 - EV-GBAC-PARK - 1624142

충전소(EVSE)의 파킹 위치로 사용되는 차량 커넥터용 리테이너, GB/T, GB/T 20234.2, 전면부 마운팅

파크 포지션 - EV-T2AC-PARK - 1624148

충전소(EVSE)의 파킹 위치로 사용되는 차량 커넥터용 리테이너, 타입 2, IEC 62196-2, 전면부 마운팅

패널 브래킷 - EV-ICCPD-WB - 1622474

, 타입 2, 타입 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 모바일 충전 케이블

9 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166