PLD 기계 라이트용 액세서리 제품 목록

필터

12개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

마운팅 홀더 - PLD M-ME MC/D40 - 2702492

마운팅 홀더, AIMgSi0,5: 알루미늄, 머신 조명 PLD M 260 .../D40용, 회전 범위 ±20°

마운팅 홀더 - PLD M-ME MC/D70 - 2702493

마운팅 홀더, AIMgSi0,5: 알루미늄, 머신 조명 PLD M 260 .../D70용, 회전 범위 ±30°

마운팅 브래킷 - PLD M-ME MB/D70 - 2702494

마운팅 브래킷, 스테인리스, 2A(X5CrNi-18-10): 스틸, 머신 조명 PLD M 260 .../D70용, 회전 범위 ±65°

마운팅 브래킷 - PLD M-ME MB/D40 - 2702527

마운팅 브래킷, 스테인리스, 2A(X5CrNi-18-10): 스틸, 머신 조명 PLD M 260 .../D40용, 회전 범위 ±45°

센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS - 1683510

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR 할로겐-프리,검정색-회색 RAL 7021,선단 탈피 처리,/ 소켓 직선 M12,A-코딩,케이블 길이: 5 m

센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P-10,0-PUR/M12FS - 1693034

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR 할로겐-프리,검정색-회색 RAL 7021,선단 탈피 처리,/ 소켓 직선 M12,A-코딩,케이블 길이: 10 m

센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS - 1694486

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR 할로겐-프리,검정색-회색 RAL 7021,선단 탈피 처리,/ 소켓 직선 M12,A-코딩,케이블 길이: 1.5 m

센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS - 1694499

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR 할로겐-프리,검정색-회색 RAL 7021,선단 탈피 처리,/ 소켓 직선 M12,A-코딩,케이블 길이: 3 m

센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR - 1694509

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR 할로겐-프리,검정색-회색 RAL 7021,선단 탈피 처리,/ 소켓 각짐 M12,A-코딩,케이블 길이: 1.5 m

센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR - 1694512

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR 할로겐-프리,검정색-회색 RAL 7021,선단 탈피 처리,/ 소켓 각짐 M12,A-코딩,케이블 길이: 3 m

12 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166