인라인용 액세서리 제품 목록

필터

39개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

스타터 키트 - ILC 130 SBT V2 STARTERKIT - 2700993

ILC 130 SBT 스타터 키트, 구성품: ILC 130 ETH, LPSDO 및 PSDI SafetyBridge 모듈, 제어 패널, 전원 공급 장치, 액세서리 및 사전 구성된 세이프티 애플리케이션

커넥터 세트 - IB IL 24 SDO 4/4-PLSET/CP - 2916053

커넥터 세트(노란색), 색상 코딩됨, 안전 SDO 4/4 보드용

커넥터 세트 - IB IL 24 SDI 8-PLSET/CP - 2916930

커넥터 세트(노란색), 색상 코딩됨, 안전 SDI 보드용

커넥터 세트 - IB IL 24 SDO 8-PLSET/CP - 2916927

커넥터 세트(노란색), 색상 코딩됨, 안전 SDO 보드용

커넥터 세트 - IB IL 24 SDOR 4-PLSET/CP - 2916914

커넥터 세트(노란색), 색상 코딩됨, 안전 SDOR 보드용

커넥터 세트 - IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R - 2700722

커넥터 세트, 통합 방전 전자 장치가 있는 4개의 인라인 커넥터로 구성

커넥터 세트 - IB IL 24 PSDO 4/4-PLSET/CP/R - 2700721

커넥터 세트, 통합 방전 전자 장치가 있는 4개의 인라인 커넥터로 구성

커넥터 세트 - IB IL 24 PSDI 8-PLSET/CP/R - 2700720

커넥터 세트, 통합 방전 전자 장치가 있는 4개의 인라인 커넥터로 구성

필터 단자대 - PSR-FTB/20/86 - 2904477

조정 가능한 필터 값(20 μF/86 μF)을 사용한 안전 반도체 출력에서의 테스트 펄스 필터링 및 최대 2 A의 전류 세기에서 24 V 신호의 EMC 필터링을 위한 단자대

필터 단자대 - PSR-FTB/1.5/11.5 - 2904476

조정 가능한 필터 값(1.5 μF/11.5 μF)을 사용한 안전 반도체 출력에서의 테스트 펄스 필터링 및 최대 2 A의 전류 세기에서 24 V 신호의 EMC 필터링을 위한 단자대

39 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166