제품 목록 산업용 Ethernet용 부속품

필터

41개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



미디어 모듈 - FL IF 2FX SM SC-D - 2832205

100 Base-FX 단일 모드 유리 섬유(1300 nm)를 연결하기 위한 FO 인터페이스 모듈, SC, 아래쪽 방향 연결

미디어 모듈 - FL IF 2TX VS-RJ-F - 2832344

트위스티드 페어 케이블을 연결하기 위한 인터페이스 모듈, RJ45, 전면부 방향 연결

미디어 모듈 - FL IF 2TX VS-RJ-D - 2832357

트위스티드 페어 케이블을 연결하기 위한 인터페이스 모듈, RJ45, 아래쪽 방향 연결

미디어 모듈 - FL IF 2FX SC-F - 2832412

100 Base-FX 멀티 모드 유리 섬유(1300 nm)를 연결하기 위한 광섬유 인터페이스 모듈, SC, 전면부 방향 연결

미디어 모듈 - FL IF 2FX SC-D - 2832425

100 Base-FX 멀티 모드 유리 섬유(1300 nm)를 연결하기 위한 광섬유 인터페이스 모듈, SC, 아래쪽 방향 연결

메모리 - SD FLASH 512MB - 2988146

프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 512 MB

프로그램 / 구성 메모리 - SD FLASH 2GB - 2988162

내부 플래시 메모리 확장용 프로그램 및 구성 메모리, 플러그타입, 2 GB.

프로그램 / 구성 메모리 - FL SD FLASH/MRM - 2700270

파라미터화 메모리, 플러그-인, MRM 기능 있음

프로그램 / 구성 메모리 - FL SD FLASH/L3/MRM - 2700607

파라미터화 메모리, 플러그-인, MRM 및 레이어 3 기능 있음

구성 메모리 - FL MEM PLUG 2 - 1032962

간단한 장치 교환 및 설정용 교환 가능한 장치 설정 구성 메모리

41 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166