Axioline F용 액세서리 제품 목록

필터

19개의 결과

버스 커넥터 - AXL F BS H - 2700992

하우징 타입 H용 Axioline F 버스 베이스 모듈

보호 캡 - AXL F BS CAP - 2702275

Axioline F 버스 베이스 모듈의 측면 접점용 보호 캡

버스 커넥터 - AXL F BS F - 2688129

하우징 타입 F용 Axioline F 버스 베이스 모듈

스타터 키트 - AXL STARTERKIT - 2688284

Axioline 스타터 키트, 구성품: AXL BK PN, AXL DI 32/1, AXL DO 16/3(모두 올바르게 작동)

커넥터 - AXL CN L/UL - 2700979

Axioline F 긴 전원 커넥터(예: AXL BK PN용)

커넥터 - AXL CN S/UL - 2701421

Axioline F 짧은 전원 커넥터(예: AXL F BK ...용)

커넥터 세트 - AXL CNS 8L-ORBG/D/UI/E1/E2 - 2700980

Axioline F 플러그 세트(예: AXL F DI16/4 2F용)

커넥터 세트 - AXL CNS 8L-OBBG/D/UO/E1 - 2700981

Axioline F 플러그 세트(예: AXL F DO16/3 2F용)

커넥터 세트 - AXL CNS 8L-O/D/UI - 2701728

Axioline F 플러그 세트(예: AXL F DI64/1 2F용)

커넥터 세트 - AXL CNS 4L-O/D/UI/E1 - 2700982

Axioline F 플러그 세트(예: AXL F DI32/1 1F용)

19 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166