구성 가능한 세이프티 모듈 액세서리 제품 목록

필터

9개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SET_CONSISTS_OF_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

세트 구성

필터 단자대 - PSR-FTB/20/86 - 2904477

조정 가능한 필터 값(20 μF/86 μF)을 사용한 안전 반도체 출력에서의 테스트 펄스 필터링 및 최대 2 A의 전류 세기에서 24 V 신호의 EMC 필터링을 위한 단자대

필터 단자대 - PSR-FTB/1.5/11.5 - 2904476

조정 가능한 필터 값(1.5 μF/11.5 μF)을 사용한 안전 반도체 출력에서의 테스트 펄스 필터링 및 최대 2 A의 전류 세기에서 24 V 신호의 EMC 필터링을 위한 단자대

구성 패키지 - SAFECONF - 2986119

SafetyBridge 기술 및 PSR-TRISAFE 모듈용 구성 소프트웨어, PSR-TRISAFE용 연결 케이블

메모리 블록 - IFS-CONFSTICK - 2986122

손쉽게 구성을 저장 및 백업할 수 있는 INTERFACE 시스템용 다기능 메모리 블록

DIN 레일 버스 커넥터 - PSR-TBUS - 2890425

세이프티 스위칭 장치용 DIN 레일 커넥터, 공급/제어/모니터링용(모듈에 따라 다름)

스타터 키트 - PSR-TRISAFE STARTER KIT - 2986300

PSR-TRISAFE 세이프티 모듈용 스타터 키트의 구성품: PSR-TRISAFE 데모보드(입력 및 출력 포함), SAFECONF CD, 퀵 스타트 가이드, USB 케이블(3m), 국제 규격 커넥터 어댑터가 있는 전압 공급 장치 및 패키지 삽입물

DIN 레일 버스 커넥터 - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

DIN 레일 커넥터, 정격 전류(Ex): 8 A, 정격 전압(Ex): 125 V, 핀 수: 5, 간격: 3.81 mm, 전자 하우징과 연결하기 위한 버스 커넥터 및 금도금 접점이 있는 제품

USB 케이블 - CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - 2986135

USB 연결 케이블: USB 플러그 타입 A에서 USB 플러그 타입 미니-B로 연결, 길이: 3 m

스테이션 복사 및 삭제 - COPYSTATION - IFS - 2901985

IFS-CONFSTICK 메모리 모듈용 복사 및 삭제 스테이션, 마스터 스틱의 데이터를 최대 4개의 슬레이브 스틱에 복사 및 하나 이상의 슬레이브 스틱에서 데이터 삭제, USB/미니 USB 케이블을 통해 연결.

9 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166