액세서리 및 교체 부품 제품 목록

필터

8개의 결과

충전 컨트롤러 - RAD-SOL-CHG-24- 10 - 2885443

시스템 전압 24 V의 PV 시스템용 전자 보호 기능이 있는 완벽한 자동 충전 컨트롤러입니다.

태양광 모듈 - RAD-SOL-PAN-12- 50 - 2885456

12 V/50 Wp 태양광 모듈은 RAD-SOL-SET-24-100 또는 RAD-SOL-SET-24-200 태양광 시스템에서 사용하도록 설계되었습니다. 태양광 시스템을 작동하기 위해서는 2 또는 4개의 모듈이 필요합니다.

태양광 배터리 - RAD-SOL-BAT-12- 40 - 2885469

12 V/40 Ah 겔 태양광 배터리는 RAD-SOL-SET-24-100 태양광 시스템에서 사용하도록 설계되었습니다. 태양광 시스템을 작동하기 위해서는 2개의 배터리가 필요합니다.

태양광 배터리 - RAD-SOL-BAT-12-100 - 2885498

12 V/100 Ah 겔 태양광 배터리는 200 Wp RAD-SOL-SET-24-200 태양광 시스템에서 사용하도록 설계되었습니다. 태양광 시스템을 작동하기 위해서는 2개의 배터리가 필요합니다.

알루미늄 플레이트 - RAD-SOL-VENT-COVER - 2917049

RAD-SOL-BOX-24V 컨트롤 캐비닛 도어 내부의 주름 타입 구조를 커버하기 위한 천공이 없는 알루미늄 플레이트

안테나 기둥 클립 - RAD-SOL-POLE-MNT - 2917065

케이블 사이즈 76 mm의 안테나 기둥에 마운팅용 안테나 기둥 클립

태양광 패널 브래킷 - RAD-SOL-MKT-200 - 2917337

4 x RAD-SOL-PAN-12-50 태양광 패널을 벽 또는 기둥에 마운트하기 위한 태양광 패널 브래킷

태양광 패널 브래킷 - RAD-SOL-MKT-100 - 2917735

2 x RAD-SOL-PAN-12-50 태양광 패널을 벽 또는 기둥에 마운트하기 위한 태양광 패널 브래킷

8 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166