액세서리 및 소모품 제품 목록

필터

106개의 결과

일회용 펜, 리필용 아님 - P-PEN - 0815211

일회용 마커 펜, 리필용 아님, 수동 마킹용, P-PEN ADAPTER와 함께 플로터 마킹용으로 사용할 수도 있음, 선 두께 0.1 mm

어댑터 - P-PEN ADAPTER - 0815224

알루미늄 어댑터, 플로터 마킹 중 P-PEN 수정

마커 펜 - X-PEN 0,35 - 0811228

잉크 카트리지가 없는 마커 펜, 마커의 수동 레이블링용, 와이프 방지 레이블링, 라인 두께 0.35 mm

마커 펜 - CMS-PEN 0,25 - 5067815

마커 펜, 어댑터, 잉크 탱크 및 저장기 포함, 0.25 mm 펜촉

마커 펜 - CMS-PEN 0,35 - 5067828

마커 펜, 어댑터, 잉크 탱크 및 저장기 포함, 0.35 mm 펜촉

마커 펜 - CMS-PEN 0,50 - 5067831

마커 펜, 어댑터, 잉크 탱크 및 저장기 포함, 0.5 mm 펜촉

잉크 카트리지 - CMS-INK-TR-C5 - 5146684

잉크 카트리지, 특수 검정색 잉크, 각 1 ml 용량의 카트리지 5개, 고급 용도용

클리닝 용액 - CMS-R-FLUID-TR - 5146750

클리닝 용액, CMS-INK-TR-C5용 30 ml 클리닝 용액

106 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166