액세서리 제품 목록

필터

27개의 결과

예비 나이프 - QUICK WIREFOX 6 SC EM - 1208047

QUICK-WIREFOX 피복 분리 플라이어용 예비 나이프

액세서리 - QUICK WIREFOX 6 WIRE STOPPER - 1204915

전선 스토퍼, 피복 분리 플라이어 QUICK WIREFOX 6용

커버 - CF CRIMPHANDY/COVER - 1212709

CF-CRIMPHANDY용 교체 리셉터클 트레이

잠금 클립 - TF-PART BC-CLIP - 1212825

시스템 카드에 도구를 고정하기 위한 Y-클립

잠금 클립 - TF-PART BC-TOOLFOX 1 - 1212824

TOOLFOX 백카드, 케이블 바인더를 사용한 고정용 펀치 카드(2.5 mm 또는 3.6 mm 폭)

잠금 클립 - TF-PART BC-TOOLFOX - 1212823

TOOLFOX 백카드, Y-클립을 사용한 고정용 시스템 카드

매거진 - CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - 1200103

CRIMPFOX 4 IN 1용 페룰 매거진, 0.5 mm² ... 2.5 mm²의 절연 칼라가 있는 페룰용, 8 mm 길이

숄더 백 - FAME-BAG 260 - 3069520

숄더 백, 최대 261 mm 폭의 FAME 커넥터용, 길이: 220 mm, 폭: 290 mm, 높이: 115 mm, 색상: 검정

27 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166