자동 장치용 액세서리 제품 목록

필터

10개의 결과

교체 퓨즈 - FUSE SB 2.0A/250V - 1212685

CF 1000-1,5 및 CF 1000-10 피복 분리 및 크림핑 장치용 액세서리, 주전원 퓨즈, 20 x 5 mm, slow-blow, 2 A, 최대 250 V

액세서리 - CF 3000 KOFFER BESTUECKT - 3202805

변환 키트, CF 3000용, 표준 피복 분리 게이지 있음, 테이프 처리된 제품으로 절연 페룰용, 0.5 ... 2.5 mm², 견고한 케이스에 포장.

액세서리 - CF 3000 SCHWENKARM KOMPL. - 3202766

교체 스위블 암, CF 3000-2,5 크림핑 장치용

액세서리 - CF 3000 ZENTRIERGABEL UNTEN - 3202753

교체 센터링 포크(하단), CF 3000-2,5 크림핑 장치용

액세서리 - CF 3000 GUMMIFUESSE - 3202656

교체용 고무 풋, 크림핑 장치 CF 3000-2,5용

액세서리 - CF 3000 ZENTRIERGABEL OBEN - 3202740

교체 센터링 포크(상단), CF 3000-2,5 크림핑 장치용

10 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166