액세서리 제품 목록

필터

36개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

데이터 케이블 - MINI-SCREW-USB-DATACABLE - 2908217

USB-Mini-B 연결을 사용한 산업용 PC 및 피닉스컨택트 장치 간의 통신에 사용됨.

데이터 케이블 - IFS-USB-DATACABLE - 2320500

QUINT UPS 또는 TRIO UPS와 같은 12핀 IFS 데이터 포트가 있는 피닉스컨택트 장치와 산업용 PC 간 통신에 사용됨

데이터 케이블 - IFS-RS232-DATACABLE - 2320490

D-SUB 9 RS-232 연결이 있는 장치와 QUINT UPS-IQ 또는 TRIO UPS와 같은 12핀 IFS 데이터 포트가 있는 피닉스컨택트 장치 간 통신용 데이터 케이블

데이터 케이블 - IFS-MINI-DIN-DATACABLE - 2320487

통신용 데이터 케이블, 예: 피닉스컨택트 타입 ILC 1xx 인라인 컨트롤러 및 QUINT UPS-IQ UPS 또는 TRIO UPS와 같은 12핀 IFS 데이터 포트가 있는 피닉스컨택트 장치 간

메모리 블록 - IFS-CONFSTICK - 2986122

손쉽게 구성을 저장 및 백업할 수 있는 INTERFACE 시스템용 다기능 메모리 블록

메모리 블록 - IFS-CONFSTICK-L - 2901103

INTERFACE 시스템용 핸들이 있는 다기능 메모리 블록, 손쉬운 구성 저장 및 백업용.

배터리 고정용 마운팅 세트 - BATTERY MOUNTING CASE - 2320458

DIN 레일에 마운트할 수 없는 배터리 마운팅에 사용됩니다.

배터리 고정용 마운팅 세트 - BATTERY MOUNTING KIT - 2320788

DIN 레일에 마운트할 수 없는 배터리 마운팅에 사용됩니다.

퓨즈 - FUSE 40A/32V ATOF - 2908357

퓨즈, 정격 전류: 40 A, 길이: 19 mm, 폭: 5 mm, 높이: 18.8 mm

퓨즈 - FUSE 10A/400V GRL - 2908358

퓨즈, 정격 전류: 10 A, 길이: 31.8 mm, 직경: 6.35 mm

36 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166