액세서리 제품 목록

필터

4개의 결과

조립 어댑터 - UWA 182/52 - 2938235

강력한 진동 발생 시 장치를 견고하게 마운팅하기 위한 범용 패널 어댑터. 이 장치는 마운팅 표면에 스크류로 직접 고정됩니다. 범용 패널 어댑터는 위쪽/아래쪽에 부착됩니다.

조립 어댑터 - QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - 2938196

S7-300 레일의 QUINT-PS... 전원 공급 장치용 조립 어댑터

DIN 레일 어댑터 - UTA 107 - 2853983

범용 DIN 레일 어댑터, 스위치기어에 고정용

4 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166