로직 릴레이 시스템용 액세서리 제품 목록

필터

17개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPORTED_FIELDBUS_MASTER_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

Fieldbus

  • 추가 옵션
    닫기

    Fieldbus



세트 - PLC-LOGIC-KIT-BM2 - 1064629

PLC 로직 세트, 구성품: 플러그-인 기본 로직 모듈(BM2) 및 8개의 푸쉬-인 연결방식 릴레이 단자대(1개의 전환 접점, 250 V AC/DC, 최대 6 A)

스타터 키트 - PLC-LOGIC-STARTERKIT2 - 2906933

PLC 로직 스타터 키트 2, 구성품: 플러그-인 독립형 로직 모듈, 8개의 푸쉬-인 연결방식 릴레이 출력 단자대(250 V AC/DC, 최대 6 A) 및 마이크로 USB 프로그래밍 케이블

스타터 키트 - PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - 2909916

PLC 로직 스타터 키트 3, 구성품: 플러그-인 독립형 로직 모듈(SAM 2), 8개의 푸쉬-인 연결방식 릴레이 출력 단자대(250 V AC/DC, 최대 6 A) 및 마이크로 USB 프로그래밍 케이블

연결 케이블 - CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 2701626

연결 케이블, 컨트롤러를 PC Worx 및 LOGIC+용 PC에 연결하기 위해 사용, USB A 및 마이크로 USB B, 2 m 길이

메모리 블록 - IFS-CONFSTICK - 2986122

손쉽게 구성을 저장 및 백업할 수 있는 INTERFACE 시스템용 다기능 메모리 블록

데이터 인터페이스 - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

PROFIBUS DP를 통해 최대 32개의 INTERFACE 시스템 장치를 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이입니다. INTERFACE 시스템 장치는 DIN 레일 커넥터를 통해 게이트웨이에 연결되며 DIN 레일 커넥터는 제공됩니다.

데이터 인터페이스 - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

CANopen®을 통해 최대 32개의 INTERFACE 시스템 장치를 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이입니다. INTERFACE 시스템 장치는 DIN 레일 커넥터를 통해 게이트웨이에 연결되며 DIN 레일 커넥터는 제공됩니다.

데이터 인터페이스 - EM-RS232-GATEWAY-IFS - 2901526

Modbus/RS-232를 통해 최대 32개의 INTERFACE 시스템 장치를 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이입니다. INTERFACE 시스템 장치는 DIN 레일 커넥터를 통해 게이트웨이에 연결되며 DIN 레일 커넥터는 제공됩니다.

데이터 인터페이스 - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

Modbus/RS-485를 통해 최대 32개의 INTERFACE 시스템 장치를 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이입니다. INTERFACE 시스템 장치는 DIN 레일 커넥터를 통해 게이트웨이에 연결되며 DIN 레일 커넥터는 제공됩니다.

데이터 인터페이스 - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Modbus/TCP를 통해 최대 32개의 INTERFACE 시스템 장치를 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이입니다. INTERFACE 시스템 장치는 DIN 레일 커넥터를 통해 게이트웨이에 연결되며 DIN 레일 커넥터는 제공됩니다.

17 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166