Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
VARIOCON 방진 커버, 패널 마운팅 프레임용, IP40 보호 수준, 타입 1
VARIOCON 방진 커버, 패널 마운팅 프레임용, IP40 보호 수준, 타입 2
VARIOCON 방진 커버, 패널 마운팅 프레임용, IP40 보호 수준, 타입 3
VARIOCON 방진 커버, 패널 마운팅 프레임용, IP40 보호 수준, 타입 4
Pg16 하프 스크류 연결, 플라스틱, 1개의 홀 및 1개의 압력 스크류가 있는 고무 씰로 구성, 타입 1 하우징용, 케이블: 5 - 8 [mm]
Pg16 하프 스크류 연결, 플라스틱, 1개의 홀 및 1개의 압력 스크류가 있는 고무 씰로 구성, 타입 1 하우징용, 케이블: 6.5 - 9.5 [mm]
Pg16 하프 스크류 연결, 플라스틱, 1개의 홀 및 1개의 압력 스크류가 있는 고무 씰로 구성, 타입 1 하우징용, 케이블: 7 - 10.5 [mm]
하프 스크류 연결 Pg16, 플라스틱으로 제작됨, 1개의 홀 및 1개의 압력 스크류가 있는 고무 씰로 구성, 타입 1 하우징용, 케이블 [mm] 9 - 13
하프 스크류 연결 Pg21, 플라스틱으로 제작됨, 1개의 홀 및 1개의 압력 스크류가 있는 고무 씰로 구성, 타입 2 - 4 하우징용, 케이블 [mm] 7.5 - 10.5
하프 스크류 연결 Pg21, 플라스틱으로 제작됨, 1개의 홀 및 1개의 압력 스크류가 있는 고무 씰로 구성, 타입 2 - 4 하우징용, 케이블 [mm] 9 - 13
합계 : 0.0