액세서리 제품 목록

필터

285개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



퓨즈 클립 - SAC-M12-EXCLIP-F - 1558991

M12 커넥터가 있는 센서/액추에이터 케이블의 소켓측과 조립용 M12 커넥터를 위한 잠금 클립, 널(knurl) 직경 15 mm용 또는 14 mm의 렌치 크기가 있는 Allen 키용, 도구 없이 플러그-인 연결이 분리되는 것을 방지

커버 캡 - Q-PROT 9/11 - 1670235

사용하지 않는 연결의 폐쇄를 위한 Pg9/Pg11용 폐쇄 캡

피복 분리 도구 - WIREFOX SAC - 1212623

피복 분리 플라이어, 할로겐 프리 센서/액추에이터 케이블(SAC 케이블)용, PUR 및 PVC 절연 포함, Ø: 4.4 - 7 mm, 모든 피복 분리 길이

전선 마커 캐리어 - PATG 5/15 - 1013067

전선 마커 캐리어, 투명, 라벨링되어 있지 않음, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 케이블 직경 범위: 10 ... 14 mm, 글자 입력 필드 크기: 15 x 4 mm

도구 - SAC BIT M12-D15 - 1208432

M12 커넥터가 있는 센서/액추에이터 케이블과 조립용 M12 커넥터의 조립용 너트, 널(knurl) 직경 15 mm, 4 mm 육각형 드라이브 있음

어댑터 삽입 - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

TSD-M...토크 도구용 어댑터 비트, SAC 비트를 수용하기 위한 4 mm 육각형 E6.3-1/4" 드라이브

토크 스크류 드라이버 - TSD-M 1,2NM - 1212224

토크 스크류 드라이버, EN ISO 6789 표준을 준수하는 정확성, 0.3 ‐ 1.2 Nm 조정 가능

플랫 개스킷 - SACC-M16-SEAL CLM - 1430394

M16 플랫 개스킷, M16 조임 스레드를 사용한 M12 플러시 타입 커넥터의 후면부 마운팅용

밀폐 캡 - PROT-M12 FS-M-CHAIN - 1430491

고정 체인이 있는 금속 소재 M12 밀폐 캡, 체인 및 16.0 mm 조임 구멍이 있는 프리 M12 커넥터용

285 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166