모니터링 릴레이용 액세서리 제품 목록

필터

8개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

전원 모듈 - EMD-SL-PS- 24AC - 2866103

전원 모듈, 플러그타입, EMD-SL-...용, 공급 전압: 20.2...26.4 V AC

전원 모듈 - EMD-SL-PS-110AC - 2866116

전원 모듈, 플러그타입, EMD-SL-...용, 공급 전압: 88...121 V AC

전원 모듈 - EMD-SL-PS-230AC - 2866129

전원 모듈, 플러그타입, EMD-SL-...용, 공급 전압: 195...264 V AC

전원 모듈 - EMD-SL-PS45-230AC - 2885294

전원 모듈, 플러그타입, EMD-FL-...용, 공급 전압: 195 V AC ... 264 V AC

전원 모듈 - EMD-SL-PS45-400AC - 2885304

전원 모듈, 플러그타입, EMD-FL-...용, 공급 전압: 323...456 V AC

전원 모듈 - EMD-SL-PS45-500AC - 2885317

전원 모듈, 플러그타입, EMD-FL-...용, 공급 전압: 425...550 V AC

전원 모듈 - EMD-SL-PS- 24DC - 2885359

전원 모듈, 플러그타입, EMD-SL-...용, 공급 전압: 20 V DC ... 30 V DC

전원 모듈 - EMD-SL-PS-120AC - 2885731

전원 모듈, 플러그타입, EMD-SL-...용, 공급 전압: 108 V AC ... 132 V AC

8 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166