액세서리 제품 목록

필터

6개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DRIVE_STR, helpText=여기에서 블레이드 팁 모양을 선택합니다(예: 슬롯, Phillips)., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/51685_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

도구 - SF-CCK 9 - 1212525

모든 일반적인 폐쇄 장치에 적합한 금속 소재의 컨트롤 캐비닛 키: 2-way 키 비트 3-5 mm, 사각형 5,6,7-8,9-10 mm, 삼각형 7,8-9,10-11 mm, 특수 6 mm

컨트롤 캐비닛 키 - USS 4 - 1203149

컨트롤 캐비닛 키, 금속, 모든 일반 타입의 컨트롤 캐비닛용

토크 스크류 드라이버 - TSD-M 6NM - 1212226

토크 스크류 드라이버, EN ISO 6789 표준을 준수하는 정확성, 3 ‐ 6 Nm 조정 가능

스크류 삽입 - SF-BIT-PHSL 2-70 - 1212601

스크류 비트, 양극/음극 PH/블레이드, E6.3-1/4" 드라이브, 크기: PH 2 x 70 mm, 강화 처리, DIN 3126-F6.3/ISO 1174 규정을 준수하는 홀더에 적합

스크류 플러그 - AE LO CP SQ 8MM - 0899511

스크류 플러그, 도어가 있는 폴리에스테르 엔클로저용, 8 mm 사각형 비트, 색상: 베이지

스크류 플러그 - AE LOS CP SQ 8MM - 0899517

스크류 플러그, 도어가 있는 폴리에스테르 엔클로저용, 8 mm 사각형 비트, 길이: 42 mm, 직경: 16.8 mm, 색상: 베이지

6 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166