Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
테스트 플러그, 핀 수: 1, 폭: 9 mm, 색상: 빨간색
테스트 플러그, 100 mOhm의 통합 저항 있음, 3 W, 핀 수: 1, 폭: 9 mm, 색상: 빨간색
테스트 플러그, 핀 수: 2, 폭: 19.5 mm, 색상: 빨간색
테스트 플러그, 핀 수: 3, 폭: 27.7 mm, 색상: 빨간색
테스트 플러그, 핀 수: 4, 폭: 34.2 mm, 색상: 빨간색
더미 플러그, VDE 코딩 타입 A7, 간격: 8.2 mm, 길이: 81 mm, 폭: 71 mm, 핀 수: 7, 색상: 회색
더미 플러그, VDE 코딩 타입 A14, 간격: 8.2 mm, 길이: 81 mm, 폭: 146.7 mm, 핀 수: 14, 색상: 회색
더미 플러그, VDE 코딩 타입 B7, 간격: 8.2 mm, 길이: 81 mm, 폭: 71 mm, 핀 수: 7, 색상: 회색
더미 플러그, VDE 코딩 타입 B14, 간격: 8.2 mm, 길이: 81 mm, 폭: 146.7 mm, 핀 수: 14, 색상: 회색
더미 플러그, VDE 코딩 타입 B19, 간격: 8.2 mm, 길이: 81 mm, 폭: 187.5 mm, 핀 수: 19, 색상: 회색
합계 : 0.0