액세서리 제품 목록

필터

5개의 결과

마운팅 소재 - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

변압기의 빠른 작업 메커니즘을 통해 PACT 전류 변압기를 전원 레일에 신속하게 마운팅할 수 있습니다. 도구를 사용할 필요 없이 손으로 쉽게 설치할 수 있습니다. 고정 핀: 40 mm, 고정 래치: 13 mm

마운팅 소재 - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

변압기의 빠른 작업 메커니즘을 통해 PACT 전류 변압기를 전원 레일에 신속하게 마운팅할 수 있습니다. 도구를 사용할 필요 없이 손으로 쉽게 설치할 수 있습니다. 고정 핀: 65 mm, 고정 래치: 13 mm

마운팅 소재 - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

변압기의 빠른 작업 메커니즘을 통해 PACT 전류 변압기를 전원 레일에 신속하게 마운팅할 수 있습니다. 도구를 사용할 필요 없이 손으로 쉽게 설치할 수 있습니다. 고정 핀: 40 mm, 고정 래치: 16 mm

마운팅 소재 - PACT-FAST-MNT-W16-L65 - 2276641

변압기의 빠른 작업 메커니즘을 통해 PACT 전류 변압기를 전원 레일에 신속하게 마운팅할 수 있습니다. 도구를 사용할 필요 없이 손으로 쉽게 설치할 수 있습니다. 고정 핀: 65 mm, 고정 래치: 16 mm

5 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166